294-3063: 履带销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-3063: 履带销

    零件号: 294-3063
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 46
    • 履带节距(in): 10.25
    • 螺栓尺寸(in): 1.0629
    material handler
    MH3295

    excavator
    390F L 385C, 385C L 385C FS 365C 390F 390D L 390D, 365C L 385C L MH

    track excavators
    390FMHOEM

    expanded mining products
    MD6640