295-1149: 风扇皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    295-1149: 风扇皮带轮

    零件号: 295-1149
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇驱动皮带轮

    描述:

    • 风扇驱动皮带轮可以让风扇驱动装置通过皮带来转动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 198.1
    • 长度(mm): 215.9
    • 高度(mm): 109.2
    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    engine - truck
    C7 C9