295-1842: 适配器套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    295-1842: 适配器套件

    零件号: 295-1842
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器适配器套件

    描述:

    • 此套件包含维修调速器所需的垫片、适配器、螺栓和说明图表

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(mm): 25.4
    com
    836H

    petr
    C15 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C15I CX38-P892 C18 TH35-C13I TH48-E80 CX35-C18I C13 CX35-P800 CX31-C11I 3512E 2016 CX31-C9I TH35-C11I CX31-C18I TH35-E81 CX38-P800 CX31-C15I

    cold
    PM622, PM822, PM620, PM820, PM-201, PM825 PM313, PM310, PM312

    ieng
    C9.3 C13 C18 C15 C11 SPF743 C9.3B

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C13 C15 C11 C9

    wtl
    980F, 980C