295-5681: CLA 支架
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    295-5681: CLA 支架

    零件号: 295-5681
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 行星齿轮架

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R, D6T LGP D6T XW D6R III 6A 6S 6 D6H XL D6H, D6R STD D6T XL PAT D6T XL 56H D6T XW PAT D6H XR D6R XL D6T LGPPAT 6SU D6H II D6R LGP

    pipelayer
    PL72

    wheel-type loader
    980F II 972G II 966G, 972M, 972H, 980C, 966F II 972L, 966F, 972G, 980F, 966G II 970F, 966D, 966E

    wheel dozer
    814B, 814K, 8A4K 814F II

    wheel loaders
    966GII, 972GII, 972G

    wheel dozers
    814F, 814K, 814KLRC

    track type tractors
    D6RIII

    earthmoving compactor
    816K, 816B, 815K, 816F II 816F, 815F, 815F II 815B