295-5952: 铲斗总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    295-5952: 铲斗总成 #PUY

    零件号: 295-5952
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    高强度铲斗,为在广泛的应用范围中实现最佳性能和最大价值而设计。

    Cat® 微型挖掘机重负荷铲斗是为在混合土、粘土和石块等各种磨蚀性应用范围中实现最佳性能和最大价值而设计的。

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 备注: 本附件使用销接式连接器。在购买前,请先检查该类连接器与您设备的兼容性。
    • 宽度(mm): 610
    • 底刃厚度(in): 1
    • 底刃厚度(mm): 25
    • 重量(kg): 178
    • 重量(lb): 392.4
    • 额定容量(ft): 8.1
    • 额定容量(L): 229.4
    • 齿尖半径(in): 40
    • 齿尖半径(mm): 1015
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。