295-5970: 铲斗总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    295-5970: 铲斗总成 #PUY

    零件号: 295-5970
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    适合在重型岩石等高磨损应用中进行苛刻的铲斗装载作业。

    Cat® 小型挖掘机配备的重负荷岩石铲斗专用于在重型岩石等高磨损应用中进行苛刻的铲斗装载作业。

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 610
    • 底刃厚度(in): 1
    • 底刃厚度(mm): 25
    • 重量(kg): 194
    • 重量(lb): 427.7
    • 额定容量(ft): 8.1
    • 额定容量(L): 229.4
    • 齿尖半径(in): 40
    • 齿尖半径(mm): 1015
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。