295-6431: CLA 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    295-6431: CLA 齿轮

    零件号: 295-6431
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 正齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 正齿轮
    track-type tractor
    8A D7R, D6N 56H D6R II 6 D6H, 6A 7SU D7R II D8R II 7S 6S 8U 6SU D6H XL 57H 7A 7U D8R D8N, D6H XR 7S LGP D6R, 7 D7H, 8 8SU D6H II 56

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30