295-9966: 履带板 MST
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    295-9966: 履带板 MST

    零件号: 295-9966
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 履带板主板(超强极限作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 与高磨损应用中的极限作业相比,超强极限作业履带板的使用寿命大约可延长 25%。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 24
    • 履带板类型: 超强极限作业,单抓地齿,剪切
    • 履带节距(in): 8.58
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    ttt
    D8T, D8R