295-9967: 履带板 MST
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    295-9967: 履带板 MST

    零件号: 295-9967
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 履带板主板(中等强度作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 660
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿,剪切
    • 履带节距(mm): 218
    • 螺栓尺寸(mm): 7/8
    ttt
    D8R D8T