296-1348: CLAS 支架
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    296-1348: CLAS 支架

    零件号: 296-1348
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 行星齿轮架

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    56 D6H, 6 6S D6R II D6R, D6T, D6H II D6T LGP D7H, D6H XL D6H XR D6R III D6T XW 6SU 56H D6T XL D6R STD 7S 57H D6T XW PAT 6A D6T LGPPAT 7 D6R XL 7U 7SU D6T XL PAT 7S LGP 7A D6R LGP

    pipelayer
    578, PL72

    wheel-type loader
    966G II 970F, 972L, 972G II 966G, 972H, 966D, 972G, 966F II 972M, 966H, 966F, 972K, 966E

    wheel dozer
    814B, 814K, 8A4K 814F II

    wheel loaders
    966GII

    wheel dozers
    814F, 814FII

    track type tractors
    D6RXL, D6TXL, D6TLGPVP, D6TVP

    compactors
    815B

    earthmoving compactor
    815K, 816F, 816K, 816B, 815F II 815F, 816F II