296-1396: 履带板 MST
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    296-1396: 履带板 MST

    零件号: 296-1396
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 履带板主板(极限作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 660
    • 履带板类型: 极限作业,单抓地齿,剪切
    • 履带节距(mm): 218
    • 螺栓尺寸(mm): 7/8
    ttt
    D8T, D8R