296-3735: 阀盖组件
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    296-3735: 阀盖组件

    SKU:296-3735
    $1.00

    气门机构盖

    添加至订购列表

    描述:

    • 气门机构盖可保护气门机构系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    • 宽度(mm): 292.1
    • 高度(in): 9.05
    • 长度(mm): 1059.18
    • 长度(in): 41.7
    • 高度(mm): 229.87
    • 总长度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总宽度(in): 0