296-4283: 履带盒链块组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    296-4283: 履带盒链块组件

    零件号: 296-4283
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 连杆箱组件

    描述:

    • 连杆箱是 SystemOne™ 维修替换箱,包含两个芯座和两个连杆。

    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,梯形
    • 履带节距(in): 8.58
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。