296-4359: 右侧履带链块
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    296-4359: 右侧履带链块

    零件号: 296-4359
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    润滑脂润滑履带连杆(右侧)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。


    特性:

    • 润滑脂润滑履带设计有内部润滑销和衬套,可避免接触和摩擦,且每个履带适配器都密封完好,不会让润滑脂流出。这样一来,密封履带的内部磨损寿命可延长 25%,并降低了底盘噪音,减小了接头冻住或卡住的可能性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 10.3
    • 螺栓尺寸(in): 31
    material handler
    MH3295

    excavator
    385C L MH 390D, 385C L 390F 390F L 385C FS 385C, 390D L 365C L 365C

    track excavators
    390FMHOEM

    expanded mining products
    MD6640