296-4362: 履带链块
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    296-4362: 履带链块

    零件号: 296-4362
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    润滑脂润滑履带连杆(左侧)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。


    特性:

    • 润滑脂润滑履带设计有内部润滑销和衬套,可避免接触和摩擦,且每个履带适配器都密封完好,不会让润滑脂流出。这样一来,密封履带的内部磨损寿命可延长 25%,并降低了底盘噪音,减小了接头冻住或卡住的可能性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(mm): 260.4
    • 螺栓尺寸(mm): 28
    exc
    345C, 374F L 365C 374D L 365B, 345C L 374F 365B II 365C L MH 365C L

    track excavators
    365BLU, 365CL, 365BMH