296-7780: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    296-7780: 垫片

    零件号: 296-7780
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气燃烧室垫片

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 长度(in): 9
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(in): 0.6
    • 高度(mm): 15.24
    petroleum products
    TH35-C15T TH31-C9T TH35-C13T TH35-E81 TH31-E61

    engine - truck
    C15 C7 C11 C13 C9 C-9