296-8592: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    296-8592: CM 散装密封件

    零件号: 296-8592
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(mm): 158
    • 总高度(mm): 407
    • 材料: EPDM - 海绵橡胶
    • 材料描述: EPDM 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有卓越耐候性和温和耐油性的垫块和静态密封件。
    • 设计类型: 瓣阀式密封
    cold
    PM312, PM825 PM310, PM822, PM313, PM820

    emp
    6020B

    wheel loaders
    950H, 982M, 980K, 972M, 972H, 950M Z 950M, 966M, 962M Z 962M, IT38H, 966H, 980M, IT62H, 962H, 972M XE 966M XE 980K HLG 938H, 980C, 980F, 97AM

    wtl
    950H, 982M, 980K, 972M, 972H, 950M Z 950M, 966M, 962M Z 962M, IT38H, 966H, 980M, IT62H, 962H, 972M XE 966M XE 980K HLG 938H, 980C, 980F, 97AM