296-9808: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    296-9808: 芯组件

    零件号: 296-9808
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 部件按照精确的技术规格制造,坚固耐用,性能可靠,可提高生产率、降低环境影响,还可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 825.5
    • 长度(in): 70.5
    • 长度(mm): 1790.70
    • 高度(in): 15
    • 高度(mm): 381
    petroleum products
    CX31-P600 TH35-E81 C18 CX31-C15I CX35-P800 C15 TH35-C15I

    engine - industrial
    C18 C15