297-4283: 散热器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-4283: 散热器总成

    零件号: 297-4283
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器

    描述:

    • 散热器可以排出多余的热量来为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 1346.20
    • 长度(in): 71.5
    • 长度(mm): 1816.10
    • 高度(in): 22.5
    • 高度(mm): 571.5
    petroleum products
    C-16 C11 C18 C15 C-15 C13 CX35-P800 TH35-C11I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I CX31-C13I TH35-C15I CX31-C15I CX31-C11I

    engine - industrial
    C-16 C11 C18 C15 C-15 C13 CX35-P800 TH35-C11I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I CX31-C13I TH35-C15I CX31-C15I CX31-C11I