297-4786: 履带盒链块组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-4786: 履带盒链块组件

    零件号: 297-4786
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 连杆箱组件

    描述:

    • 连杆箱是 SystemOne™ 维修替换箱,包含两个芯座和两个连杆。

    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,梯形
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 0.8661
    ttt
    D6R III D6T, D6R II

    ttl
    963C, 963B