297-4860: CLASSIC 活塞
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-4860: CLASSIC 活塞

    零件号: 297-4860
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 离合器活塞

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 613C

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    962H, 962G, 950G, 962G II 950G II 966H, 950H, 966L, 950K, 960F, 950F II 966M, 962K, 966K