297-5968: 耐磨板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-5968: 耐磨板

    零件号: 297-5968
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    安装在顶部的耐磨板

    描述:
    安装在顶部的耐磨板(或顶盖)与半箭头式铲刃互为补充,为基刃提供全面保护。

    特性:
    延长正常运行时间:顶盖可减少焊接处磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.98
    • 厚度(mm): 25
    • 末端宽度(mm): 342
    • 长度(in): 16.5
    • 长度(mm): 420.9
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。