297-6993: 泵 GPPS BS
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-6993: 泵 GPPS BS

    零件号: 297-6993
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    可变排量轴向活塞泵

    描述:
    液压泵可在液压系统内产生液流。


    特性:
    液压泵经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。


    建议应用:
    液压泵是为满足特定机器要求而设计的。


    注:有关再制造、代理商交换或维修零件选件供应情况的更多信息,请与当地 Cat 代理商联系。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12.10
    • 高度(in): 9.36
    petroleum products
    TH35-C15I CX31-P600 C11 CX31-C13I TH48-E70 C18 CX35-P800 C13 C15 CX38-P892 CX31-C18I TH35-E81 TH35-C13I CX31-C15I TH35-C11I CX38-P800 CX35-C18I CX31-C11I

    engine - industrial
    C18 C13 C15 C32 C27 C11