297-7144: 轴承卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-7144: 轴承卡箍

    零件号: 297-7144
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 轴承

    描述:

    • 轴承用于支持滑动或转动的零件。

    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    轴承
    track-type tractor
    163 55, 153 D5B, 5S 5A 5 6

    track-type loader
    977

    track loaders
    977D

    track type tractors
    D5E, D6, D5, D5B