297-7165: CLA 支架
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-7165: CLA 支架

    零件号: 297-7165
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 行星齿轮架

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    underground mining loaders
    R1300

    ttt
    D5M D4H XL D5H, D4H III D5N D5H XL

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III

    lhd
    R1300G, R1300G II

    it
    IT62G, IT62G II IT62H

    pipe
    561M, 561N

    wtl
    962G II 950G II 950G, 962G, 950H, 962K, 966H, 950F II 966M, 950K, 950F, 962H, 966L, 966K, 960F