297-7203: CLA 壳体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-7203: CLA 壳体组件

    零件号: 297-7203
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 壳体

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    track-type tractor
    D5M D5H

    wheel tractor-scraper
    613C, 613G

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    wheel-type loader
    962G, 950G II 950E, 950F II 962G II 966C, 950H, 950F, 966M, 950G, 962H, 966H, 966K, 962K, 936F, 966L, G936, 950K, 936E, 936, 950B/950E 960F, 950B, 966R