297-7648: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-7648: 轴承

    零件号: 297-7648
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    连杆轴承

    描述:

    • 连杆轴承为连杆提供了一个整合的平面,使其可在曲轴上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 60.96
    • 长度(mm): 86.36
    • 高度(mm): 43.18
    exc
    323D L 320D L 312D L 319D 312D, 311D LRR 320D, 320D RR 321D LCR 319D LN 315D L 320D LRR 320D LN 320D GC 320D FM 319D L 314D LCR 323D LN 314D CR 320D FM RR 318D L 323D S 323D SA 313D, 323D

    track excavators
    315DL