297-7750: 活塞
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-7750: 活塞

    零件号: 297-7750
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞

    描述:

    • 活塞是往复式发动机的部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 106.68
    • 长度(in): 4.6
    • 长度(mm): 116.84
    • 高度(in): 4.2
    • 高度(mm): 106.68
    excavator
    320C, 323D L 320C L 323D S 314C 321C 320D, 323D LN 320D LRR 318C