297-8178: 歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    297-8178: 歧管

    零件号: 297-8178
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线岐管

    描述:

    • 岐管是喷油管线的重要部件,而喷油管线用于向发动机输送燃油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 116.84
    • 长度(mm): 233.68
    • 高度(mm): 78.74
    petr
    TH35-E81 TH35-C13T TH35-C15T

    teng
    C15 C13