299-6817: 安装件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    299-6817: 安装件组件

    零件号: 299-6817
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    底座部件通常是两件式底座组件的组成部分,而该组件包括对称(两个底座)和非对称(底座加垫)两种结构。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    两件式底座可通过橡胶配合物和设计几何进行微调,以便适应特定的应用。底座通常经过预压缩,可具备长使用寿命。

    应用:
    两件式底座用于各种 Cat 系统安装,包括发动机、变速箱、处理后系统、电子装置、驾驶室和 HVAC 系统、液压部件,以及结构。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 2.76
    • 先导装置外径(mm): 70.2
    • 内径(in): 1.89
    • 内径(mm): 48.0
    • 头部外径(in): 5.67
    • 头部外径(mm): 144.1
    • 总长度(mm): 84.0
    track-type tractor
    D6K XL

    wheel-type loader
    994K

    drill
    MD6310