2A-1371: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2A-1371: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 2A-1371
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.24
    • 手柄长度 - 2(in): 0.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1 3/8
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/16 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel tractor-scraper
    631G, 623G, 621G

    engine - machine
    3306