2A-1420: 有头螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2A-1420: 有头螺钉

    零件号: 2A-1420
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    exc
    231D, 225, 225B, 229

    com
    815F, 816F, 815B

    meng
    C280-8 C280-6 3512 3516 3606 3608

    ttt
    D7G2 D11N

    wts
    651E, 657E

    wtt
    814F

    lhd
    R1600G, R1600H

    mg
    14H, 14H NA 14G

    oht
    776D, 777E 777D, 776C, 777C

    ttl
    963B 973

    pipe
    589

    wtl
    966F II 988B, 970F, 966F, 980C, 980F