2B-1015: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2B-1015: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 2B-1015
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 4.50
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    earthmoving compactor
    816

    generator
    SR5

    wheel-type loader
    G936, 910, 950B, G910, 950B/950E 936, 936E, 966C, 930, 950E, 920

    engine - generator set
    C32

    wheel-type skidder
    518, 120C, FB518

    off-highway truck
    776, 777

    track-type loader
    933, 963, 983, 973, 983B

    engine - industrial
    G3412 C32

    articulated dump truck
    D250E, D300E, D300D

    motor grader
    14G, 16G, 16, 16H NA 16H

    forest products
    227

    track-type skidder
    125C 120C

    integrated toolcarrier
    IT12

    pipelayer
    594H, 572R, 572R II 594

    wheel tractor-scraper
    639D, 633B 633, 666, 666B, 657B, 657

    track-type tractor
    D6R, 9C D6H, D9H, 6 6A 6SU D6H XL 56H D7R, 7SU D7R II D7H, D9G, D6H XR 9R 9U 57H 7S 7S LGP 7 6S 57 9S 56 8U 7A D8N, 9A 8 8SU 7U D6H II 8A D8H, D9E