2B-6030: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2B-6030: 螺栓

    零件号: 2B-6030
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    chal
    VFS70 VFS50

    petr
    CX35-P800 TH48-E70 TH35-E81 C15 C18 TH35-C15T 3512E CX31-P600 CX31-C15I 2016 TH35-C15I

    ieng
    C-16 3406E C27 3456 3406C C15 C18 C32 3406B C-15

    teng
    3406C 3406E 3406B 3408B C-15 C-18 3408 C15 C-16 C16