2D-1523: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2D-1523: 环

    零件号: 2D-1523
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,螺旋

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.078
    • 孔径(in): 2.44
    • 形状: 螺旋形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 2.59
    3300
    3306

    轮式装载机
    980G, 980H, 980K, 980GII, 980F, 926E, 980C, IT28, 916, 980FII, 910, G910, IT12, IT18

    林业产品回转机械
    FB221

    轮式推土机
    824G, 824H, 824GII

    吊管机
    572R, 587T, PL83, PL87, 572RII, 578, 583T, 583R, PL72, 587R, 571G, 572G

    井下矿用装载机
    R1700G, R2900G

    发动机 - 工业
    SR 448, D346, D349, SR 447

    井下铰接式卡车
    AD60, AD55B

    船用产品
    7261, D349, D346

    履带式挖掘机
    215, 231D, 225DLC

    轮式自行式铲运机
    631G, 621G, 657G, 637K, 627F, 637KLRC, 631K, 613C, 627G, 623G, 627E, 621F, 637G, 631KLRC, 623F, 631EII, 623E, 637E, 627EPP, 633E, 621B, 621R, 633D, 639D, 637DPP, 631KOEMLRC, 631KOEM

    集材机
    517CA, 527CA, D4TSKHIII, 527GR, D5TSKHII, 517GR, D4TSKHII

    3116/3208
    3208

    履带式装载机
    931CLGP, 931C, 931BLGP, 931CII, 931B

    履带式推土机
    D6RLGP, D6RIII, D6TXL, D7RLGP, D6R2LGP, D6RXR, D6TXWVP, D7R, D7RII, D6TXW, D6T, D6RIIIXW, D6RIIXL, D6TXLVP, D8T, D6TLGPOEM, D6RIILGP, D6RXW, D6G, D6TLGP, D6R, D7RIIXR, D6RIIILGPVP, D8RII, D7RIILGP, D6RII, D4HIILGP, D6TLGPVP, D6HIIXL, D8RLRC, D6R2XL, D8N, D7RXR, D6RXL, D6RIIILGP, D6RIIXW, D6RIIIXL, D4HIIIXL, D6RIIIXLVP, D6HIIXR, D6RIIIXWVP, D6R2, D6GIILGP, D5HIIXL, D6T2XL, D6T2XW, D6CLGP, D6HIILGP, D6T2LGP, D7GLGP, D5HII, D5HIILGP, D6H, D3CIILGP, D7G, D6HIILS, D6DLGP, D3CII, D6HLGP, D7F, D6D, D3BLGP, D3CLGP, D3B, D5H, D3C, D6HII, D7GIILGP

    压路机
    825G, 826G, 825GII, 825H, 826GII, 826H

    充气轮胎压实机
    PS-500

    15 到 18 升
    3406C, 3406

    沥青摊铺机
    AP355FLRC, AP300FLRC, AP355F, AP300F, AP300D