2D-7687: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2D-7687: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 2D-7687
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 2.25
    • 头部高度 - 4(in): 0.97
    • 手柄长度 - 2(in): 4.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 8
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/2 - 12
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D10, 10 9C 59 9U 10S 10U 9 D9L, 10C 9S

    wheel tractor-scraper
    651, 630B, 666B, 666, 657

    motor grader
    14M, 14M-3 143H, 14M3, 163H NA

    work tool


    off-highway truck
    789B, 789, 789D, 789C