2H-1537: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-1537: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 2H-1537
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 手柄长度 - 2(in): 3.25
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    3512

    track-type tractor
    D9R, 7S 7A D7H, D10T2, 7 D7R, 7SU D10T, D9T, 7S LGP 57H 7U D10R, D8R D10N

    motor grader
    14M3, 14G, 160M 3 14M, 160M 3 AWD 16G, 140M 3 140M 3 AWD

    wheel-type loader
    992C

    motor graders
    160M3, 140M3AWD, 140M3

    track type tractors
    D9T, D10R

    off-highway truck
    793C, 789D, 793B