2H-1618: 六角头螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-1618: 六角头螺栓

    零件号: 2H-1618
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 手柄长度 - 2(in): 2.25
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    履带式推土机
    D11R, D9H

    非公路用卡车
    789C, 789B, 785C, 789D, 785DOEM, 785D, 785B, 789DXQ, 784C, 784B

    平地机
    160M3AWD, 140M3AWD, 160M3, 12M3, 160M2AWD, 140M2, 12M2, 160M2, 12M3AWD, 12M2AWD, 140M3, 140M2AWD