2H-3737: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3737: 螺栓

    零件号: 2H-3737
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.24
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 0.13
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5/8
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/16 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    exc
    5230

    meng
    C9

    ieng
    D342C D353D G342C D353E D353C D342 G353D

    lhd
    R1300G II R1300G

    oht
    785C, 785, 793C, 785B, 793B, 789B, 789C, 784C, 784B

    ttl
    935B

    wtl
    994, 950F II 960F, 950F