2H-3740: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3740: 螺栓

    零件号: 2H-3740
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    bhl
    432E, 420E 416E 430E 434E

    mg
    120H, 130G, 140H ES 12H NA 160H, 163H NA 140G, 163H, 14H, 12H ES 140H, 12G, 135H, 12H, 140H NA 12K, 120H ES 140K, 160K, 120G, 16H NA 135H NA 120K, 143H, 160H NA 140K 2 14G, 16G, 160H ES 120K 2 160G, 120H NA 14H NA 16H

    ssl
    287B, 287, 267B, 277B