2H-3743: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3743: 螺栓

    零件号: 2H-3743
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    meng
    3512 3508B 3516B

    3500
    3512B

    petr
    3512B 3512C

    ttt
    58 8S 8U 8 8A D8L

    ieng
    3508 3512B 3512 G3516 3516B 3516 G3512

    oht
    785D

    epg
    3516B 3516 3508B

    wtl
    966F II 970F, 962G, 966F, 950F II 960F, 950F