2H-3744: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3744: 螺栓

    零件号: 2H-3744
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    exc
    317B L 317B LN

    meng
    3512B 3512C

    3500
    3512

    petr
    3512 3516C

    ttt
    11 D11R, D11N, 11SU 11U

    ieng
    3512 G3508 3508B G3512B G3516 3516 G3512 3508 G3508J G3508B

    ttl
    953K

    epg
    3508 3512 3516