2H-3745: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3745: 螺栓

    零件号: 2H-3745
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 0.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 14
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    集材机
    D5TSKHII

    吊管机
    572R, 572RII

    履带式推土机
    D7RIIXR, D11R, D11T, D10N, D7RLGP, D11RCD, D11TCD, D8RII, D7RXR, D9RLRC, D8N, D10T2LRC, D10R, D9R, D7RIILGP, D5HIIXL, D9T, D7RII, D7R, D8RLRC, D10T, D11N, D10T2

    非公路用卡车
    777D, 777B, 777DLRC, 777C