2H-3746: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3746: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 2H-3746
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 2.75
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 14
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    asphalt paver
    AP655F, AP600F, AP500F, AP-1050, AP-1000F

    marine products
    3612 3608 3606 3616

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 613C

    motor grader
    140H, 120H, 12G, 160M, 140H ES 160G, 12H NA 135H, 12H, 12H ES 140M, 160H, 140G, 143H, 160H NA 120H NA 120G, 160H ES 163H, 140H NA 135H NA 160K, 120H ES 163H NA 130G, 140K