2H-3749: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3749: 螺栓

    零件号: 2H-3749
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wts
    637E, 637G, 657E, 631E, 657G, 633E II 631G

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R1300G, R1700G, R1600G, R1600H, R1300G II R1700K

    oht
    771C, 772G, 771D, 769D, 769C, 772, 772G OEM 770

    wktl


    pipe
    572R, 572R II PL72