2H-3750: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3750: 螺栓

    零件号: 2H-3750
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    com
    826C

    cold
    PR-1000C PR-1000, PR-450C, PM-565

    teng
    3406C 3406B 3408B 3408

    pipe
    578, 589

    wtl
    992D, 988F, 992C, 980C, 980F II 988B, 990, 980F

    meng
    3406B 3412D 3408B 3412C 3408C 3408 3412 3406

    ttt
    D10N, D9R, D6G2 LGP D5E, D6G2 XL D6E D6E SR

    ieng
    G3408 G3412 G3406 G3408B 3406 G3408C 3406B 3408C 3412C 3408B 3412 3408

    wts
    621B, 627E, 621E, 623F, 623E, 631E, 627B, 623B, 657E, 621F, 627F, 651E, 621, 637E

    wtt
    834B, 814B

    mg
    16G, 16H NA

    oht
    770G, 771C, 775B, 773B, 769C, 770G OEM

    epg
    3406B 3412C 3406C