2H-3772: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3772: 开口销

    零件号: 2H-3772
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 5/16
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 3 1/2
    吊管机
    571G

    非公路用卡车
    769B