2H-3775: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3775: 开口销

    零件号: 2H-3775
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 1/2
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 3
    track-type tractor
    5 D9G, 6 7

    wheel-type loader
    980C

    work tool


    track-type loader
    977

    wheel-type skidder
    518C, 528, 525, 518, 525D, 555D, 545, 535B, 545D, 525C, FB518 535D, 545C, 120C, 525B, 535C

    track-type skidder
    125C 120C, 527 517

    excavator
    5230B, 5130

    off-highway truck
    772