2H-3856: 有头螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2H-3856: 有头螺钉

    零件号: 2H-3856
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.75
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 硬化备注: 高强度螺栓
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    163 7U D6E D3, 53 D6D, 140, 7SU D7H, D4D, 6S 153 3S D5B, 5S 143 3P D6F SR D8H, 9R D4E, 5A 9U 6A 9S D3B, 6 7A D6E SR 7 7S LGP D10R, D9H, 10U 59 9A 7S D5, 9 59N 3 9C D10N, 141 5 57 58L 10 9D 10SU 59L D6G, 55, 57H 4 D6G SR D10T

    wheel tractor-scraper
    637D, 631D, 637, 637E, 657B, 631E, 633D, 631G, 657G, 641B, 651B, 657E, 633, 637G, 631C, 633E, 651, 631B, 657, 633B 651E

    engine - generator set
    3512 3508

    motor grader
    130G, 14E, 12G, 140G, 12F, 120G

    wheel-type loader
    936E, 966D, 936, 966C, 980, 966F, 966E, 980B, 966G, 936F, 992C, G936, 972G

    wheel dozer
    834, 814B, 824G II 824H, 824G, 824B

    track-type loader
    977H, 963B 963C, 963, 931B, 973, 977A 931, 977 983, 951, 983B, 955

    forest products
    227

    excavator
    235, 235B, 235C, 235D

    articulated dump truck
    D30D, D400D, D400E, D25D, D350D, D40D, D350E

    off-highway truck
    789D, 789B, 789C

    earthmoving compactor
    825 826G II 825C, 825H, 816B, 815B, 825B, 826H