2J-3961: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2J-3961: 环

    零件号: 2J-3961
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 4.48
    • 内径(mm): 113.8
    • 划线尺寸(in): 246
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 聚氨酯橡胶
    • 材料描述: 聚氨酯橡胶具有卓越的耐磨性和耐切割性,适合在中温下用于石油基润滑剂和液压油。切勿与水溶性油液一起使用。
    • 横截面宽度(in): 0.04
    • 横截面宽度(mm): 1.1
    • 横截面高度(in): 0.11
    • 横截面高度(mm): 2.9
    telehandler
    TH220B, TH355B, TH360B, TH350B, TH340B

    wheel tractor-scraper
    627F, 623F, 627G, 623E, 633E II 615C II 657E, 615C, 637G, 621G, 611, 621E, 623G, 631G, 621F, 631E, 637E, 627E, 651E, 615

    pipelayer
    587T, PL87, 587R

    motor grader
    24H, 14E, 16, 24M, 24, 12F

    forest products
    570, 570B, 580, 560B, 550B, 580B, 550

    wheel-type loader
    928G, 910E, 926, 916, 924H, 926E, G916, 928F, 938F, 988F, 924HZ, 910F, 990, G926, 930H, 990 II 928HZ, 924GZ, 924G, 988F II 992G

    articulated dump truck
    D20D, D30D, D30C, D400D, D250E, D25C, D350D, D400, D400E, D350E, D25D, D40D, D350C, D300E, D35C, D35HP D250D

    track-type tractor
    D4E, D7G, 7S D7E, D5M 5A 141 D5R2 D5H, D8N, D6N D7G2 D6K D6K XL 4S D9R, 7U D6K LGP 5S 4A 7A D9N, D7E LGP D5R XL D6N LGP D5N D9T, 5P 55, D5H XL 5 D7F, D5R LGP 140, D6N XL D8L, 4 143

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28F, IT38F, IT18F, IT18B, IT38G II IT28B, IT28, IT24F, IT28G, IT38H

    wheel dozer
    814K, 834B, 834U 834S 844, 8A4K 814F, 824G II 824G, 824K, 814S 814F II 814B, 824H

    track-type loader
    953, 943, 951, 953B, 953C

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

    excavator
    345C L 345D L 345B L 352F-VG 349D L 345B II 345C, 349F L 219D, 349D2 L 349E L

    earthmoving compactor
    815, 825K, 836, 816, 826K, 826H, 826G II 816K, 816F, 816F II 826G, 816B